Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład łącznika kołyskowego 10 AX 250 V~
Wyłącznik 2 piny

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Możliwe podłączenie podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
010200
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
444 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
010200
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
15 Kb

Wyłącznik 2-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy łącznik kołyskowy do wyłączników 2-bieg.

Ładowanie
Nr. katalogowy
0102 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
15 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części