Aktor ściemniający 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opis alternatywny

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Aktor do włączania i ściemniania żarówek, żarówek halogenowych 230~, ściemnialnych żarówek LED 230~, ściemnianych świetlówek kompaktowych, ściemnianych transformatorów indukcyjnychwyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe żarówki halogenowe lub LED.
    • 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
    • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
    • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
    • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
    • Rozszerzenie mocy przez dodatkowe moduły mocy.
    • Możliwe podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
    • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
    • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

    Wyjścia ściemniania

    • Ustawianie jasności minimalnej i maksymalnej.
    • Włączanie z ostatnią wartością jasności lub ze stałą wartością jasności włączania.
    • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
    • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość opcjonalnego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania i jasności wstępnego ostrzegania.

    Wejścia binarne

    • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
    • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra, bramy garażowej i otwierania drzwi.
    • Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
    • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
    • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
    • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy Ochrona przed mrozem.
    • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolety.
    • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
    • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
    • Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
    • Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • Przełączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, ściemnialnych wysokonapięciowych lamp diodowych, ściemnialnych świetlówek kompaktowych, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe, ściemnialnych transformatorów elektronicznych wyposażonych w niskonapięciowe lampy halogenowe lub diodowe.
    • Automatyczny lub ręczny dobór zasady ściemniania do obciążenia.
    • Odporny na bieg jałowy, zwarcia, przegrzania.
    • Do 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
    • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione globalnie po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.

    Wyjścia ściemniania

    • Możliwość ustawienia rodzaju obciążenia i zasady ściemniania: uniwersalna (z automatycznym procesem pomiarowym), transformator elektroniczny (pojemnościowy / zasada odcinania fazy), transformator konwencjonalny (indukcyjny / zasada nacinania fazy), LED (zasada nacinania fazy), wzgl. LED (zasada odcinania fazy).
    • Możliwość konfiguracji krzywej ściemniania w celu dostosowania do podłączonego obciążenia w zakresie czasu i wartości.
    • Możliwość ustawienia ściemnianego obszaru (jasność włączania oświetlenia, jasność podstawowa alternatywnie: dolna i górna granica ściemniania).
    • Możliwość ustawienia zachowania w przypadku odebrania bezwzględnej wartości jasności (zmniejszanie jasności, zwiększanie jasności, fading).
    • Możliwość ustawienia zachowania przy względnym zwiększeniu ściemnienia w stanie wyłączonym (włączenie kanału, brak reakcji).
    • Centralna funkcja sterowania maks. 6 włączanymi obiektami, 6 ściemnianymi obiektami i 6 obiektami z ustawionymi wartościami i zbiorczym komunikatem zwrotnym.
    • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
    • Sygnalizacja zwrotna wartości jasności: sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
    • W odniesieniu do aktywnych obiektów możliwe jest ustawienie rodzaju aktualizacji (przy zmianie obiektu wejściowego lub przy zmianie wartości sygnału zwrotnego). Umożliwia to indywidualne dostosowanie wizualizacji.
    • Sygnalizacja zwrotna zwarcia, przeciążenia/zaniku napięcia i rodzaju obciążenia (zgodna z KNX i rozszerzona).
    • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
    • Funkcja połączenia logicznego dla wyjścia.
    • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
    • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania).
    • Funkcja klatki schodowej z funkcją ostrzeżenia wstępnego dzięki sterowanej czasowo redukcji oświetlenia lub aktywacji oświetlenia permanentnego.
    • Funkcja automatu schodowego z wydłużeniem czasu lub zmiennym czasem oświetlenia klatki schodowej za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego.
    • Możliwość ustawienia funkcji miękkiego WŁĄCZANIA i miękkiego WYŁĄCZANIA.
    • Możliwość ustawienia automatycznego wyłączania w przypadku wartości jasności < X% (z indywidualnym czasem opóźnienia).
    • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia do 64 scen wewnętrznych.
    • Możliwość konfiguracji czasu opóźnienia w przypadku przywoływania scen.
    • Możliwość ustawienia charakterystyki ściemniania podczas przywoływania nowej sceny (zwiększanie jasności, zmniejszanie jasności, fading).
    • Wizualna sygnalizacja zwrotna podczas zapisywania sceny.
    • Rozszerzone włączanie scen.
    • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy.
    • Licznik godzin pracy jako licznik rosnący (z opcjonalną wartością graniczną) lub licznik malejący (z opcjonalną wartością początkową).

    Dane techniczne

    Napięcie znamionowe:
    DC 21 do 32 V SELV

    Gira One Medium:
    Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Napięcie probiercze:
    4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

    Przyłącza
    Magistrala Gira One:
    Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
    Wejścia:
    Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
    Obciążenie:
    Zaciski śrubowe

    Przekrój przyłącza:
    maks. 4 mm²

    Wejścia
    Liczba:
    3

    Typ wejścia:
    bezpotencjałowe

    Napięcie próbkowania
    Wejścia wtórnikowe:
    ok. 5 V

    Długość łączna
    Przewód wtórnika:
    maks. 10 m

    Maks. moc przyłączowa
    Żarówki:
    20 do 230 W
    Lampy halogenowe 230 V:
    20 do 230 W
    Transformator uzwojony:
    20 - 210 VA
    trafo Tronic:
    20 do 230 W
    transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
    20 - 100 VA
    transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
    typ. 20 do 200 W
    Wysokonapięciowe lampy LED:
    typ. 1 do 200 W

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C

    Wskazówki

    • Maksymalna moc przyłączeniowa zależy od wybranego trybu pracy (nacinanie lub odcinanie fazy). Szczegółowe informacje podane są w instrukcji obsługi.
    • Redukcja mocy w przypadku montażuw ścianach drewnianych lub gipsowo-kartonowych -15%w przypadku połączeń wielokrotnych -20%.
    • Rozszerzenie mocy dzięki modułom mocy Gira.
    • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)
    • Stan fabryczny: możliwa obsługa wyjścia ściemniania przez wejście 1 (jaśniej) i wejście 2 (ciemniej).

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Aktor żaluzjowy 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5065 00

    PDF, 924 Kb

    Ładowanie


    Aktor żaluzjowy 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do KNX
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5065 00

    PDF, 888 Kb

    Ładowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 17.903 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 5065 00

    PDF, 5.597 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i Gira KNX Gira One i Gira KNX: Wejścia binarne Aktor ściemniający 1x 200 W z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX