Aktor włączający bistabilny 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Podtynkowy
Nr. katalogowy 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06
 

Opis alternatywny

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Aktor do włączania odbiorników lub sterowania pracą żaluzji, rolety, markizy, okna dachowego.
    • W trybie żaluzji sąsiednie wyjścia (A1/A2) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
    • 3 wejścia binarne do podłączania konwencjonalnych łączników, przycisków i czujników ruchu ze stykami bezpotencjałowymi.
    • Podłączanie zewnętrznego czujnika temperatury do wejścia 3.
    • Wejścia służą do sterowania aktorami Gira One lub do rejestrowania komunikatów o stanie.
    • Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
    • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

    Funkcje zacieniania i wentylacji

    • Obsługa żaluzji listwowych, rolet, markiz, okien dachowych lub świetlików kopułkowych.
    • Opcjonalne ustawianie czasów przesuwania.
    • Funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym z pozycją zasłon lub listew na początku lub na końcu funkcji może być aktywowana dla każdego wyjścia.
    • Ustawianie czasu opóźnienia aktywacji funkcji na początku lub na zakończenie aktywności promieniowania słonecznego.
    • Napinanie poszycia markizy.
    • W przypadku aktywnego alarmu wiatrowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu wiatrowego, żaluzje podnoszą się i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
    • W przypadku aktywnego alarmu deszczowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi funkcji alarmu deszczowego, okna lub świetliki kopułkowe zamykają się natychmiast i są automatycznie blokowane. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
    • W przypadku aktywnego alarmu mrozowego, np. przy zastosowaniu konwencjonalnej stacji pogodowej z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi dla funkcji alarmu mrozowego, aktywny ruch rolet jest zatrzymywany i blokowany w celu ochrony silnika rolet. Stan wejścia binarnego jest monitorowany cyklicznie.
    • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.

    Funkcje włączania

    • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
    • Ustawianie opóźnienia włączania lub wyłączania.
    • Funkcja oświetlenia klatki schodowej – możliwość dodatkowego ustawienia czasu wstępnego ostrzegania.
    • Parametryzacja funkcji włączania np. oświetlenia lub gniazd wtyczkowych, funkcji bramy garażowej lub funkcji otwierania drzwi oraz funkcji styku przełączającego do przesyłania zapotrzebowania na ciepło do pompy ciepła.
    • Funkcja bramy garażowej: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.
    • Funkcja otwierania drzwi: możliwe ustawienie czasu zamykania przekaźnika.

    Wejścia binarne

    • Konfiguracja obsługi jedno- lub dwupowierzchniowej przycisku kołyskowego.
    • Podłączanie przycisków kołyskowych parametryzowanych za pomocą funkcji do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji, wywoływania scen, oświetlenia klatki schodowej (czujnik ruchu), przywołania z piętra za pomocą Gira G1, bramy garażowej i otwierania drzwi.
    • Podłączanie czujników ruchu i czujek obecności z bezpotencjałowymi wyjściami przekaźnikowymi.
    • Komfortowe sterowanie grupowe urządzeniami do włączania, ściemniania, zacieniania i wentylacji.
    • Możliwość analizy styków przełączających czujników mrozu, jasności lub deszczu z bezpotencjałowymi stykami przekaźnika do ochrony urządzeń do zacieniania i wentylacji przed wpływami atmosferycznymi.
    • Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
    • Kontrola kontaktronu drzwiowego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte drzwi powodują podniesienie i zablokowanie żaluzji lub rolet.
    • Kontrola przełączania trybu ogrzewania/chłodzenia na pompie ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
    • Wskaźnik styku przełączającego do wizualizacji stanu styku w aplikacji Smart Home.
    • Konfigurowalne wejścia sterujące z możliwością niezależnej parametryzacji.
    • Rejestrowanie i kalibracja wartości temperatury za pośrednictwem czujnika zdalnego (patrz Akcesoria) na wejściu 3.

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • Możliwość parametryzacji pracy w trybie żaluzji lub przełączania. W trybie żaluzji oba wyjścia (A1/A2) są łączone w jedno wyjście żaluzji.
    • Urządzenie ma trzy wejścia o wspólnym potencjale odniesienia.
    • Odczyt stanów włączenia przełączników lub przycisków instalacyjnych i innych styków bezpotencjałowych na wejściach od 1 do 3.
    • Ocena sygnału z czujników kondensacji i przecieku (patrz akcesoria) na wejściach od 1 do 3.
    • Rejestrowanie wartości temperatury przez czujnik zdalny (patrz akcesoria) na wejściu 3.
    • Maks. 8 niezależnych funkcji logicznych do realizacji prostych lub złożonych operacji logicznych.
    • Wychodzące komunikaty zwrotne lub stanu mogą zostać opóźnione po przywróceniu zasilania magistrali lub zakończeniu programowania ETS.
    • Przekaźnik bistabilny.

    Funkcje żaluzji

    • Możliwość parametryzacji trybu pracy: Obsługa żaluzji, rolet, markiz, okien dachowych lub klap wentylacyjnych.
    • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania zasłony z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
    • W przypadku żaluzji listwowych można niezależnie ustawić czasu ruchu listew.
    • Możliwość ustawienia czasu przełączania przy zmianie kierunku i czasów pracy krótko- i długotrwałej (Step, Move).
    • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
    • Centralne sterowanie możliwe za pomocą maksymalnie 6 obiektów długoterminowych (góra, dół, stale góra, stale dół).
    • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji. Ponadto można zgłaszać nieprawidłową pozycję zasłony lub ruch napędu. Sygnalizacja zwrotna aktywna (przy zmianie lub cyklicznie wysyłana do magistrali) lub pasywna (możliwość odczytania obiektu).
    • Przyporządkowania do maksymalnie 5 różnych funkcji bezpieczeństwa (3 alarmy wiatrowe, 1 alarm deszczowy, 1 alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
    • Możliwość aktywacji kompleksowej funkcji ochrony przed promieniowaniem słonecznym ze stałą i zmienną pozycją zasłony lub lameli na początku lub na końcu funkcji. Wraz z dynamicznym przesunięciem listew dla żaluzji listwowych. Również z rozszerzoną ochroną przed promieniowaniem słonecznym do integracji z bardziej złożonymi systemami sterowania zaciemnieniem (posiada oddzielne obiekty automatyczne i blokujące). Do wyboru z automatyką ogrzewania i chłodzenia oraz funkcją obecności.
    • Funkcja naprężania płótna markiz.
    • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
    • Funkcja wentylacji do okien z kontaktronami okiennymi.
    • Inteligentna funkcja uczenia dla ruchu zasłon.
    • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej funkcji blokady.
    • Możliwość ustawienia do 64 scen wewnętrznych.
    • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
    • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).

    Funkcje włączania

    • Niezależne przełączanie wyjść.
    • Tryb styku zwiernego lub rozwiernego.
    • Centralna funkcja włączania za pomocą maks. 6 obiektów przełączających (włączony, wyłączony, na stałe włączony, na stałe wyłączony).
    • Przełączanie sygnalizacji zwrotnej: Aktywna lub pasywna funkcja sygnalizacji zwrotnej.
    • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz po zakończeniu programowania ETS.
    • Funkcja logiczna łączeniowa dla każdego wyjścia oddzielnie.
    • Funkcja blokowania z możliwością parametryzacji dla każdego kanału. Alternatywnie funkcja pozycji wymuszonej oddzielnie dla każdego wyjścia.
    • Rozszerzona funkcja blokady z opcją potwierdzenia.
    • Funkcje czasu (opóźnienie włączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
    • Możliwe włączenie do scen świetlnych: Możliwość ustawienia maks. 64 scen wewnętrznych na każde wyjście.
    • Funkcja pamięci scen: Dodatkowe informacje wizualne.
    • Rozszerzone przywoływanie scen (przełączanie scen).
    • Możliwość aktywowania licznika godzin pracy indywidualnie dla każdego wyjścia.
    • Monitorowanie wejść pod względem cyklicznej aktualizacji obiektu przełączania z pozycją bezpieczeństwa.

    Dane techniczne

    Na­pię­cie zna­mio­no­we:
    DC 21 do 32 V SELV

    Zdol­ność łą­cze­nia:
    AC 250 V, 16 AX

    Mak­sy­mal­ny prąd za­łą­cza­nia:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Gira One Me­dium:
    Skręt­ka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Na­pię­cie pro­bier­cze:
    4 kV (prze­wód ma­gi­stral­ny KNX/EIB)

    Przy­łą­cza
    Ma­gi­stra­la Gira One:
    Za­ci­ski przy­łą­cze­nio­we do prze­wo­du ste­row­ni­cze­go
    Wej­ścia:
    Za­ci­ski przy­łą­cze­nio­we do prze­wo­du ste­row­ni­cze­go
    Ob­cią­że­nie:
    Za­ci­ski śru­bo­we

    Prze­krój przy­łą­cza:
    maks. 4 mm²

    Wej­ścia
    Licz­ba:
    3

    Typ wej­ścia:
    bez­po­ten­cja­ło­we

    Na­pię­cie prób­ko­wa­nia
    Wej­ścia wtór­ni­ko­we:
    ok. 5 V

    Dłu­gość łącz­na
    Prze­wód wtór­ni­ka:
    maks. 10 m

    Moc przy­łą­czo­wa
    Omowe ob­cią­że­nie:
    2500 W
    Ob­cią­że­nie po­jem­no­ścio­we:
    16 A, maks. 140 µF
    Sil­ni­ki (ża­lu­zja lub wen­ty­la­tor):
    1380 W
    Ża­rów­ki:
    2300 W
    Lampy ha­lo­ge­no­we 230 V:
    2300 W
    Świe­tlów­ki, skom­pen­so­wa­ne rów­no­le­gle:
    1160 VA
    Wy­so­ko­na­pię­cio­we lampy LED:
    typ. 400 W
    Trans­for­ma­tor uzwo­jo­ny:
    1200 VA
    Trans­for­ma­tor Tro­nic:
    1500 W
    Świe­tlów­ki, nie­skom­pen­so­wa­ne:
    1000 VA
    Świe­tlów­ki,układ po­łą­czeń Duo:
    2300 VA

    Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia:
    od -5 °C do +45 °C

    Wskazówki

    • Redukcja mocyRedukcja prądu łączeniowego w przypadku każdego urządzenia (w odniesieniu do Σ 16 A)
      • redukcja o 10% na każde 5°C przekroczenia poziomu 35°C
      • w przypadku montażu w ścianach drewnianych lub gipsowo-kartonowych – redukcja 15%
      • w przypadku połączeń wielokrotnych – redukcja 20%.
    • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA)

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Aktor włączający 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5062 00

    PDF, 687 Kb

    Ładowanie


    Aktor włączający 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do KNX
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja obsługi.

    Nr. katalogowy 5062 00

    PDF, 654 Kb

    Ładowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 49.080 Kb

    Ładowanie


    PSTI Statement of Compliance

    Nr. katalogowy

    PDF, 282 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Nr. katalogowy 5062 00

    PDF, 6.480 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i KNX Gira One i Gira KNX: Wejścia binarne Aktor włączający bistabilny 2x / aktor żaluzjowy 1x 16 A z wejściem binarnym 3x do Gira One i KNX

    Zgoda na pliki cookie

    Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.

    Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzecie danych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.

    Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
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
    • Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin
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
    • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
    • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo

    Kategorie danych osobowych:

    • Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
    • Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

    Aby być w stanie rozpoznać Państwa zainteresowania oraz móc wyświetlać dostosowane produkty.

    Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.

    Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech
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
    Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:90 dni

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii

    Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)
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
    Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy

    Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.

    Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
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
    • Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO

    Okres ważności pliku cookie:90 dni