Czujnik przyciskowy 3 KNX Plus 5x (2+3)
System 55, z klawisz do uruchamiania

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5145 00
5145 00
EAN 4010337086895
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na złączu magistralnym 3 lub złączu magistralnym 3 − czujnik zewnętrzny.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Wyświetlacz graficzny z podświetlanym tłem i różnymi opcjami wyświetlania, np. temperatura, czas, data, teksty alarmów i wskazówek.
  • Dwie wielokolorowe diody LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
  • Wielokolorowa LED stanu (czerwona, zielona, niebieska), parametryzowana przez ETS.
  • Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury do mierzenia lokalnej temperatury pomieszczenia.

Właściwości czujnika przyciskowego:

  • Możliwość skonfigurowania funkcji klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt, nadajnik wartości 2 bajty, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, obsługa 2-kanałowa i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Funkcja przycisku: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa, wtórnik regulatora, obsługa regulatora, obsługa zegara ogrzewania i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Wtórnik regulatora lub obsługa regulatora: przełączanie trybu pracy (zdefiniowany wybór trybu pracy lub przełączanie między różnymi trybami pracy we wtórniku regulatora), zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
  • Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków wzgl. łączników kołyskowych.
  • Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich diody LED.
  • Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
  • Oświetlenie pola opisowego WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.
  • Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu, oświetlenia pola opisowego i podświetlenia tła wyświetlacza.

Właściwości regulatora temperatury w pomieszczeniu:

  • Tryby pracy: komfort, standby, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu wzgl. przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
  • Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
  • Przełączanie zabezpieczenia przed zamarzaniem/gorącem na podstawie stanu okna lub za pomocą automatyki zabezpieczenia przez zamarzaniem.
  • Wskazanie informacji regulatora temperatury w pomieszczenia za pomocą wyświetlacza urządzenia.
  • Według wyboru jeden lub dwa obwody regulacji.
  • Zależnie od stopnia ogrzewania lub chłodzenia można konfigurować różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
  • Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
  • Możliwy wewnętrzny czujnik temperatury i maks. dwa zewnętrzne czujniki temperatury (1 x obiekt, 1 x oprzewodowany) do pomiaru temperatury pomieszczenia.
  • Opcjonalny zewnętrzny oprzewodowany czujnik zdalny do ogrzewania podłogowego.
  • Zegar ogrzewania z 28 czasami załączania.

Właściwości wyświetlacza LC:

  • Wyświetlacz graficzny z załączanym podświetleniem LED.
  • Prezentacja 1- lub 2-obszarowa.
  • Komunikaty tekstowe wyświetlacza w językach: niemiecki, angielski, holenderski, norweski, rosyjski i polski. Inne języki dostępne w Internecie.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Klasa ochronności:
III

Wskazówki

  • Profesjonalne opisy dzięki usłudze wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi pustymi tabliczkami opisowymi.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Czujnik 3 plus 2-/5
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 5142 00
5145 00

PDF, 1.446 Kb

Ładowanie


Gira Czujnik przyciskowy 3
Informacje o produktach

Dane techniczne
Gira Czujnik przyciskowy 3
Zarządzanie instalacją elektryczną
Gira KNX / EIB
Nr zam. 17171 85

Nr. katalogowy

PDF, 454 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button sensor 3 plus 2-/5-gang (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5142 00
5145 00

PDF, 7.704 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania