Czujnik przyciskowy 3 Plus 2x do KNX
System 55, z klawisz do uruchamiania

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5142 00
5142 00
EAN 4010337086888
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na złączu magistralnym 3 lub złączu magistralnym 3 − czujnik zewnętrzny.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Wyświetlacz graficzny z podświetlanym tłem i różnymi opcjami wyświetlania, np. temperatura, czas, data, teksty alarmów i wskazówek.
  • Dwie wielokolorowe diody LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
  • Wielokolorowa LED stanu (czerwona, zielona, niebieska), parametryzowana przez ETS.
  • Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury do mierzenia lokalnej temperatury pomieszczenia.

Właściwości czujnika przyciskowego:

  • Możliwość skonfigurowania funkcji klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt, nadajnik wartości 2 bajty, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, obsługa 2-kanałowa i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Funkcja przycisku: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny, obsługa 2-kanałowa, wtórnik regulatora, obsługa regulatora, obsługa zegara ogrzewania i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Wtórnik regulatora lub obsługa regulatora: przełączanie trybu pracy (zdefiniowany wybór trybu pracy lub przełączanie między różnymi trybami pracy we wtórniku regulatora), zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
  • Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków lub łączników kołyskowych.
  • Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich diody LED.
  • Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
  • Oświetlenie pola opisowego WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.
  • Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu, oświetlenia pola opisowego i podświetlenia tła wyświetlacza.

Cechy regulatora temperatury w pomieszczeniu:

  • Tryby pracy: komfort, standby, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu lub przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
  • Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
  • Przełączanie zabezpieczenia przed zamarzaniem/gorącem na podstawie stanu okna lub za pomocą automatyki zabezpieczenia przez zamarzaniem.
  • Wskazanie informacji regulatora temperatury w pomieszczenia za pomocą wyświetlacza urządzenia.
  • Według wyboru jeden lub dwa obwody regulacji.
  • Zależnie od stopnia ogrzewania lub chłodzenia można konfigurować różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
  • Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
  • Możliwy wewnętrzny czujnik temperatury i maks. dwa zewnętrzne czujniki temperatury (1 x obiekt, 1 x oprzewodowany) do pomiaru temperatury pomieszczenia.
  • Opcjonalny zewnętrzny oprzewodowany czujnik zdalny do ogrzewania podłogowego.
  • Zegar ogrzewania z 28 czasami załączania.

Właściwości wyświetlacza LC:

  • Wyświetlacz graficzny z załączanym podświetleniem LED.
  • Prezentacja 1- lub 2-obszarowa.
  • Komunikaty tekstowe wyświetlacza w językach: niemiecki, angielski, holenderski, norweski, rosyjski i polski. Inne języki dostępne w Internecie.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Klasa ochronności:
III

Wskazówki

  • Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi pustymi tabliczkami opisowymi.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 514200

RFA, 500 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 514200

IFC, 44 Kb

Ładowanie


Czujnik 3 plus 2-/5
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 5142 00
5145 00

PDF, 1.446 Kb

Ładowanie


Gira Czujnik przyciskowy 3
Informacje o produktach

Dane techniczne
Gira Czujnik przyciskowy 3
Zarządzanie instalacją elektryczną
Gira KNX / EIB
Nr zam. 17171 85

Nr. katalogowy

PDF, 454 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button sensor 3 plus 2-/5-gang (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5142 00
5145 00

PDF, 7.704 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania