Lampka orientacyjna LED 230 V~ Biała

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Biały
Nr. katalogowy 2361 00
2361 00
EAN 4010337084907
Jednostka opakowania 1
System cen 02
ciepły biały
Nr. katalogowy 2364 00
2364 00
EAN 4010337121749
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Integracja z programem stylistycznym F100

ramka adapt. Gira F100 do Sys55

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i komercyjnego.
  • Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
  • Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
  • Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
  • W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Pobór mocy:
1,7 W / 8,5 VA

Zakres jasności:
3 do 100%

Liczba diod LED:
4

Temperatura barwowa
biały:
ok. 5000 K

Głębokość montażu:
30 mm

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Lampka orientacyjna LED 230 V~
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2361 00
2364 00

PDF, 755 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania