Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Wkład KNX łącznika magistrali 3 z czujnikiem zewnętrznym


Nr. katalogowy 2009 00
EAN 4010337082194
Jednostka opakowania 1/5
System cen 06

 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
Czujnik przyciskowy 3 Plus System 55

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

  • Złącze magistralne 3 tworzy połączenie pomiędzy systemem KNX a modułem użytkownika KNX.
  • Zestaw ze złącza magistralnego 3 i modułu użytkownika tworzy jednostkę funkcjonalną.
  • W projekcie ETS jednostka taka jest projektowana w formie programu aplikacji modułu użytkownika.
  • Dodatkowo do złącza magistralnego 3 z czujnikiem zewnętrznym można podłączyć czujnik zdalny temperatury. Dzięki temu regulator temperatury pomieszczenia może rejestrować temperaturę dodatkowego miejsca pomiaru.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +55 °C

Wskazówki

  • Czujnik zdalny działa tylko w zestawie z czujnikiem przyciskowym 3 Plus.

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
200900
Format pliku
RFA
Wielkość pliku
520 Kb

IFC plik

Ładowanie
Nr. katalogowy
200900
Format pliku
IFC
Wielkość pliku
21 Kb

Łącznik magistrali 3, Łącznik magistrali 3 czujnik zewnętrzny
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2008 00
2009 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
787 Kb

Pobieranie (en)

Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Ładowanie
Nr. katalogowy
2008 00
2009 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
1.176 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części