Port magistralny 3 tworzy połączenie pomiędzy systemem KNX a modułem użytkownika do KNX.
Połączenie portu magistralnego 3 i modułu użytkownika tworzy jednostkę funkcjonalną.
W projekcie ETS jednostka taka jest projektowana w formie programu aplikacji modułu użytkownika.
Dodatkowo do portu magistralnego 3 z czujnikiem zewnętrznym można podłączyć zdalny czujnik temperatury. Dzięki temu regulator temperatury pomieszczenia może rejestrować temperaturę dodatkowego miejsca pomiaru.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Przyłącze KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
25 mm
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C
Wskazówki
Czujnik zdalny działatylkow połączeniu z czujnikiem przyciskowym 3 Plus.
Zakres dostawy
W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.