Wkład KNX łącznika magistrali 3

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2008 00
2008 00
EAN 4010337082187
Jednostka opakowania 1/5
System cen 46
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Czujnik przyciskowy 3 Plus System .. w przypadku eksploatacji bez czujnika zewnętrznego

czuj.prz.3 KNX Plus 2x czuj.prz.3 KNX Plus 5x (2+3)

Czujnik przyciskowy 3 Plus Gira F100 przy trybie bez zewnętrznych czujników

czuj.prz.3 KNX Plus 2x czuj.prz.3 KNX Plus 3x (1+2) czuj.prz.3 KNX Plus 6x (2+4)

Właściwości

Właściwości

  • Złącze magistralne 3 tworzy połączenie pomiędzy systemem KNX a modułem użytkownika KNX.
  • Zestaw ze złącza magistralnego 3 i modułu użytkownika tworzy jednostkę funkcjonalną.
  • W projekcie ETS jednostka taka jest projektowana w formie programu aplikacji modułu użytkownika.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
22 mm

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +55 °C

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 200800

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 200800

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Łącznik magistrali 3, Łącznik magistrali 3 czujnik zewnętrzny
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2008 00
2009 00

PDF, 787 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania