Port magistralny 3 do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2008 00
2008 00
EAN 4010337082187
Jednostka opakowania 1/5
System cen 46
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Czujnik przyciskowy 3 Plus System .. w przypadku eksploatacji bez czujnika zewnętrznego

czuj.prz.3 Plus 2x KNX czuj.prz.3 Plus 5x (2+3) KNX

Czujnik przyciskowy 3 Plus Gira F100 w przypadku eksploatacji bez czujnika zewnętrznego

czuj.prz.3 Plus 2x KNX czuj.prz.3 Plus 3x (1+2) KNX czuj.prz.3 Plus 6x (2+4) KNX

Właściwości

Właściwości

  • Port magistralny 3 tworzy połączenie pomiędzy systemem KNX a modułem użytkownika do KNX.
  • Połączenie portu magistralnego 3 i modułu użytkownika tworzy jednostkę funkcjonalną.
  • W projekcie ETS jednostka taka jest projektowana w formie programu aplikacji modułu użytkownika.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącze KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Klasa ochronności:
III

Głębokość montażu:
22 mm

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 200800

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 200800

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Łącznik magistrali 3, Łącznik magistrali 3 czujnik zewnętrzny
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2008 00
2009 00

PDF, 787 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania