Przekaźnikowy łącznik podtynkow System 3000, 2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5404 00
5404 00
EAN 4010337063766
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie oświetleniami i silnikami jednofazowymi.
  • Adaptacyjny obwód punktu zerowego.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Tryb testowy do kontroli działania.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego.

Połączenie za pomocą modułu nakładanego do obsługi System 3000 2x

  • Przełączanie dwóch niezależnych wyjść.
  • Regulowana funkcja czasu dla wyjścia a2.

Połączenie za pomocą modułu nakładanego do obsługi System 3000

  • Wyjście a2 przełącza zależnie od wyjścia a1, aby przykładowo włączyć wentylację w zależności od oświetlenia i wyłączyć z opóźnieniem.
  • Regulowane opóźnienie włączenia dla wyjścia a2.
  • Regulowany czas opóźnienia dla wyjścia a2.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Kanał na aktor włączający bistabilny 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnikiem.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:
    tryb styku zwiernego lub rozwiernego, funkcja klatki schodowej, funkcja scen, funkcja blokady, opóźnienia czasowe.
    Wejście wtórnikowe możliwe jako dodatkowe urządzenie do obsługi modułu podtynkowego System 3000 lub do sterowania radiowego innymi urządzeniami KNX jako czujnik.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,1 do 0,5 W

Prąd łączalny omowy:
10 A (AC1)

Moc przyłączeniowa na wyjście przy 25°C
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 500 W
Żarówki:
1500 W
Żarówki halogenowe 230 V:
1500 W
Transformator Tronic Gira:
1000 W
transformator uzwojony:
625 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
750 VA

Prąd łączalny silników:
3 A

Obciążenie pojemnościowe:
580 VA (70 µF)

Wyjście a2
Funkcja czasu / czas opóźnienia:
bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Opóźnienie włączenia:
bez, 3 min

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-25°C do +45°C

Wskazówki

  • W połączeniu ze standardową nasadzaną czujką ruchu, klawiszem do sterowania Memory, sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym Display lub sterowaniem żaluzjami i czasowym BT, podtynkowy łącznik przekaźnikowy 2x zachowuje się jak z klawiszem do sterowania.
  • W połączeniu z nasadzaną czujką ruchu Komfort BT lub nasadzaną czujką obecności i ruchu 360° BT, w przypadku ruchu wyjście a1 przełącza zależnie od jasności, a wyjście a2 niezależnie od jasności i z opóźnieniem.
  • Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 25°C należy zredukować przyłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Relay switching insert 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5404 00

PDF, 336 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania