Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Prąd łączalny omowy:
10 A (AC1)
Moc przyłączeniowa na wyjście przy 25°C
Wysokonapięciowa żarówka LED:
typ. 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 500 W
Żarówki halogenowe 230 V:
1500 W
Transformator Tronic Gira:
1000 W
transformator uzwojony:
625 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
750 VA
Prąd łączalny silników:
3 A
Obciążenie pojemnościowe:
580 VA (70 µF)
Funkcja czasu / czas opóźnienia:
bez, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Opóźnienie włączenia:
bez, 3 min
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
-25°C do +45°C