Lampki sygnalizacyjne służą do sygnalizacji np. w gabinetach lekarskich, pomieszczeniach konferencyjnych czy pokojach hotelowych.
Cała dostępna powierzchnia obsługi o wymiarach 55 x 55 mm, podzielona na górną połowę dla koloru czerwonego i dolną połowę dla koloru zielonego, jest jednolicie oświetlona.
Obie połowy mogą być sterowane oddzielnie, np. poprzez wyłącznik świecznikowy.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:
1,0 W/5,6 VA
Natężenie światła
czerwony:
0,1 cd
zielony:
0,3 cd
Głębokość montażu:
30 mm
Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C
Zakres dostawy
Z dołączonymi dwoma szyldzikami opisowymi „Bitte warten” / „Bitte eintreten” i „Do not disturb” / „Make up room”.
Wymiary w mm
Dostępna powierzchnia obsługi:
S 55
W 55
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.