Wtórnik podtynkowy System 3000, 3-przewod.

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5409 00
5409 00
EAN 4010337048329
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z System 3000.
  • Praca z odpowiednim modułem nakładany do obsługi z System 3000.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi RF 1x/2x do KNX

  • Kanał na czujnik 1x/2x.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnikiem.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wtórnik 3-żyłowy służy jako źródło zasilacza modułu nakładanego do obsługi RF 1x/2x do KNX.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby
zależnie od klawisza:
0,1 do 0,5 W

Długość przewodu do urządzenia podstawowego:
maks. 100 m

Głębokość montażu:
24 mm

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Temperatura otoczenia:
-20°C do +45°C

Wskazówki

  • W połączeniu z modułami nakładanymi do obsługi KNX RF i modułami nakładanymi do obsługi eNet może działać jako nadajnik zasilany sieciowo.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540900

RFA, 440 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 540900

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Auxiliary insert 3-wire
Operating instructions

User manual

Nr. katalogowy 5409 00

PDF, 699 Kb

Ładowanie


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania