Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:
0,1 do 0,5 W
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Żarówki LED 230 V~, ściemniane(nacinanie fazy):
typ. 3 do 100 W
Żarówki LED 230 V~, ściemniane(nacinanie fazy):
typ. 3 do 200 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 100 W
Lampy halogenowe 230 V:
20 do 400 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typ. 20 do 100 W
Transformator uzwojony:
20 - 400 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 100 VA
Siłowniki termiczne:
maks. 10
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C