Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)
Prąd wyjściowy:
maks. 36 mA
Liczba urządzeń DALI:
maks. 18
Liczba łączonych równolegle modułów sterujących Power DALI:
maks. 4
Regulacja temperatury barwowej:
2000 do 10000 K
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
dowolna
Wtórnik podtynkowy 2–przewod.:
dowolna
Wtórnik podtynkowy 3–przewod.:
maks. 10
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C