Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa przy 25°C
Żarówki LED 230 V~ (nacinanie fazy):
typ. 3 do 100 W
Żarówki LED 230 V~ (odcinanie fazy):
typowo 3 do 400 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 100 W
Żarówki halogenowe 230 V:
20 do 420 W
Transformator Tronic Gira:
20 do 420 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (nacinanie fazy):
typowo 20 do 100 W
Transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED (odcinanie fazy):
typowo 20 do 200 W
transformator uzwojony:
20 do 420 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 100 VA
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
dowolna
Wtórnik podtynkowy 2–przewod.:
dowolna
Wtórnik podtynkowy 3–przewod.:
maks. 10
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C