Na obu przyłączach do dyspozycji jest kompletne spektrum sygnału od 4 do 2400 MHz.
Za pomocą przyłącza TV możliwe jest przesyłanie napięcia stałego (maks. DC 24 V / 500 mA) do anteny satelitarnej.
Dane techniczne
Tłumienie przyłączenia:
5 dB
Głębokość montażu:
28 mm
Wskazówki
Do stosowania w pojedynczych i zbiorowych instalacjach antenowych, domowych instalacjach rozdzielczych szerokopasmowych i odbioru satelitarnego na oddzielonych liniach promieniowych.
Tylko do mocowania śrubowego.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.