Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i gospodarczego.
Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
Jako elementy świetlne stosowane są diody RGB-LED.
Za pomocą wejścia sterowniczego można po kolei ustawić kolory światła: biały, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy wzgl. uruchomić nieprzerwany przebieg kolorów przez całe widmo (ok. 5 min).
Zatrzymanie w odpowiednim miejscu pozwala ustawić dowolny kolor.
Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:
1,8 W/2,0 VA
Natężenie światła (białego):
1,2 cd
Głębokość montażu:
30 mm
Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C
Wskazówki
Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.
Zakres dostawy
Do lampki orientacyjnej LED dołączona jest lamela ze stali szlachetnej do rozpraszania światła (zmniejszenie oślepiania).
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.