Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Arkusze do wykonywania opisów do System 55, czujnik przyciskowy 3, przycisk przywoławczy, radiowy nadajnik ścienny płaski
Czujnik przyciskowy 3, przycisk przywoławczy, radiowy nadajnik ścienny płaski


3 x 25 pasków opisowych 38 x 54 mm
Nr. katalogowy 1090 00
EAN 4010337040156
Jednostka opakowania 1
System cen 06

 

Wymagane akcesoria

Do 1090 00, jeden z poniższych artykułów:
Czujnik przyciskowy 2 bezpotencjałowy
Czujn. przyciskowe KNX RF
Czujn. przyciskowe KNX RF
Do 1089 00 jeden z poniższych artykułów:
Zestawy klawiszy

Czujnik przyciskowy 3 Plus

Właściwości

  • Tłoczone arkusze do wykonywania opisów z folii PET w formacie DIN A4 do oprogramowania do opisywania Gira.

Wskazówki

  • Arkusze do wykonywania opisów mogą być drukowane tylko na drukarkach laserowych.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
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
Labelling software DesignPro Edition Gira
Operating instructions

Operating instructions.

Ładowanie
Nr. katalogowy
1423 00
Format pliku
PDF
Wielkość pliku
147 Kb

Wykaz urządzeń

0 art.
Do wykazu części