KNX bramka DALI Tunable White Plus

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2108 00
2108 00
EAN 4010337032878
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 

Właściwości

Właściwości

  • Kompatybilny z DALI i DALI 2 Standard.
  • Sterowanie lampami i innymi aplikacjami urządzeniami DALI w instalacjach KNX.
  • Regulacja temperatury barwowej lamp DALI Device Type 8 (rodzaj koloru: temperatura koloru) z Tunable White wg IEC 62386-209.
  • Zabezpieczenie przed zwarciem, ochrona przepięciowa, zabezpieczenie przeciążeniowe.
  • Załączanie i ściemnianie maksymalnie 64 lamp przy pomocy urządzeń DALI.
  • Do 6 różnych rodzajów adresowania umożliwia zorientowanego grupowo i pojedynczo adresowanego sterowania lamp DALI przez telegramy KNX.
  • Przy adresowaniu grupowym dostępnych jest do 32 niezależnych grup DALI. Mogą zostać one uzupełnione o 64 pojedynczo adresowane kanały urządzeń DALI.
  • Sterowanie urządzeń DALI typu „Kontrola koloru” (DALI Device Type 8, rodzaj koloru: temperatura koloru) w specyficznej charakterystyce „Tunable White (TW)”. Sterowanie temperatury barwowej przez względne lub bezwzględne ściemnianie, a ponadto przez sceny i efekty.
  • Możliwe centralne sterowanie wszystkich podłączonych komponentów DALI (Broadcast).
  • Uruchamianie ręczne niezależenie od magistrali (możliwa praca na placu budowy ze sterowaniem rozgłaszającym). Sterowanie stanu połączenia i jasności.
  • Komunikaty zwrotne o stanie błędu lub zwarciu w systemie DALI i komunikaty o zaniku napięcia zasilania.
  • Centralna funkcja łączeniowa.
  • Możliwy zbiorczy komunikat zwrotny stanów połączenia.
  • 16 scen świetlnych.
  • Sterowanie efektami w celu realizacji dynamicznego nastrojowego światła. 16 efektów, każdy z maks. 16 etapami efektów. Programator zegarowy, z którym można uruchamiać i zatrzymywać efekty zależnie od godziny i dnia tygodnia.

Funkcje grupowe i funkcje urządzeń

  • Załączanie i wartość natężenia oświetlenia: Aktywne lub pasywne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Regulacja wartości granicznej natężenia światła (minimalne wzgl. maksymalne natężenie światła).
  • Parametryzowana metoda i charakterystyki ściemniania.
  • Załączanie i wyłączanie oszczędzające lampy.
  • Możliwość ustawienia funkcji blokowania lub funkcji pozycji wymuszonej.
  • Funkcje czasu (opóźnienie załączania, wyłączania, funkcja klatki schodowej, także z funkcją ostrzeżenia wstępnego).
  • Licznik godzin pracy.
  • Możliwość ustawienia DALI-Power-ON-Level i DALI-System-Failure-Level.
  • Możliwość ustawienia reakcji w przypadku zaniku i przywrócenia zasilania magistrali oraz na zakończenie programowania ETS.
  • Sterowanie temperatury barwowej przez bezwzględne i względne ściemnianie, parametryzowana charakterystyka ściemniania, możliwość regulacji minimalnej i maksymalnej temperatury barwowej, komunikaty zwrotne aktualnej i nieważnej temperatury barwowej.

Eksploatacja lamp awaryjnych

  • Włączenie urządzenia w systemy lamp awaryjnych DALI. Bramka DALI jest w stanie zintegrować standardowe urządzenia DALI do układów sterowania oświetleniem, zgodnie z IEC 62386-101 (system DALI) i IEC 62386-102 (Control-Gear), jako lampy awaryjne w zasilane centralnie systemy lamp awaryjnych.
  • Monitorowanie awarii ogólnego zasilania elektrycznego.
  • Regulowana charakterystyka na zakończenie trybu awaryjnego.
  • Regulowana jasność i temperatura barwowa przy aktywnym trybie awaryjnym.

Wtyczka ETS

  • Uruchomienie DALI bez dodatkowych komponentów oprogramowania. Identyfikacja, adresowanie i przyporządkowywanie urządzeń DALI odbywa się we wtyczce ETS.
  • Przyporządkowywanie poszczególnych urządzeń do grup również bez podłączenia programowania do urządzenia.
  • Kontrola zgodności typów urządzeń DALI podczas przyporządkowywania urządzeń DALI.
  • Tryb zgodności w celu obsługi urządzeń niezgodnych z DALI.
  • Częściowe uruchomienie DALI.
  • Funkcja testu wszystkich utworzonych grup DALI lub urządzeń DALI.
  • Eksport i import szablonu.
  • Funkcja wydruku w celu utworzenia raportu.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe
AC:
AC 110 do 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 do 240 V

Pobór mocy:
maks. 3 W

Złącza
KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
DALI:
Zaciski śrubowe

Długość przewodu między bramką a urządzeniem
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
maks. 116 m

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Wsparcie DALI2 od indeksu I03.
  • Tryb instalacji oświetlenia awaryjnego:
    Wymogi prawne i normatywne różnią się w zależności od danego kraju. W każdym przypadku użytkownik / planujący musi sprawdzić, czy wymogi specyficzne są przestrzegane.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Projektowanie i uruchomienie urządzenia od ETS 4.2 lub ETS 5 (zalecenie).

Zakres dostawy

  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Moduł. (mod.): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 210800

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Bramka DALI Tunable White Plus
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2108 00

PDF, 395 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


DALI gateway Tunable White Plus
Technical Documentation

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2108 00

PDF, 3.771 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania