Obrotowe urządzenie dodatkowe do ściemniacza systemu 3000.
Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:
0,3 W
Długość przewodu do urządzenia podstawowego:
maks. 100 m
Głębokość montażu:
24 mm
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.