Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000bez wejścia wtórnikowego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5415 00
5415 00
EAN 4010337027416
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie żaluzji, rolet i markiz z napędami elektrycznymi.
  • Indywidualna pozycja pośrednia może zostać zapisana wraz z klawiszem.
  • Sterowanie silnika, np. w celu ustawienia położeń krańcowych, możliwe jest bez klawisza.
  • Funkcja zmiany biegunów wyjść ułatwiająca uruchamianie.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modułem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

  • Aktor żaluzjowy 1x.
  • Kanał na czujnik 1x lub 2x.
  • Możliwość sterowania lokalnego modułem podtynkowym System 3000.
  • Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
  • Rejestracja temperatury.
  • Wybór funkcji modułu podtynkowego:możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja scen, funkcja blokady.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Moc przyłączeniowa silników:
700 W

Tryb czuwania:
0,1 W do 0,5 W

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Głębokość montażu:
24 mm

Przekrój przyłącza
drut:
1 do 4 mm²
linka z tuleją na końcówce:
0,5 do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 541500

RFA, 428 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 541500

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Blind control insert without auxiliary input
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 5415 00

PDF, 806 Kb

Ładowanie


Blind control insert without auxiliary input
Operating instructions

User manual, Index I01.

Nr. katalogowy 5415 00

PDF, 292 Kb

Ładowanie


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 9.766 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania