Potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2028 00
2028 00
EAN 4010337023456
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 03/2025.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Włączanie i regulacja jasności opraw oświetleniowych za pomocą interfejsu DALI.
  • Zintegrowany zasilacz wg specyfikacji DALI (DIN IEC 60926) dla 26 urządzeń DALI.
  • Równoległe połączenie maks. 4 potencjometrów DALI ze zintegrowanym zasilaczem umożliwia zasilanie maks. 104 urządzeń DALI.
  • Obsługa możliwa jest z wielu urządzeń do obsługi równolegle. Komunikacja odbywa się na zasadzie Broadcast.
  • Pamięć jasności podstawowej/włączania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:
maks. 2 W

Napięcie znamionowe DALI:
DC 16 V (typ.)

Prąd wyjściowy:
maks. 52 mA

Liczba urządzeń DALI:
maks. 26

Ilość potencjometrów DALI ze zintegrowanym zasilaczem, które można połączyć równolegle:
maks. 4

Przyłącze jednodrutowe:
maks. 4 mm²

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Podczas dobierania zasilacza DALI należy zawsze uwzględnić liczbę urządzań DALI i potencjometrów DALI (liczy się zawsze jako 1 urządzenie).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 202800

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 202800

IFC, 15 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 250 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania