Czujn. przyciskowe KNX RF 3x
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Klawisz do uruchamiania
Nr. katalogowy 5103 00
5103 00
EAN 4010337017257
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

zest.klaw. 3x PO zest.klaw. 3x Zestaw klaw. 3x z możliw. opisu
Czujniki przyciskowe KNX RF po naciśnięciu przycisku bezprzewodowo przesyłają telegramy KNX uzależnione od ustawień parametrów we wczytanym programie. Telegramy takie służą np. do załączania lub załączania chwilowego, ściemniania lub do sterowania żaluzjami. Można zaprogramować również funkcje nadajnika wartości (nadajnika wartości ściemniania i dodatkowego urządzenia przywołującego sceny).

Właściwości

Właściwości

  • Funkcja potwierdzania oraz wskaźnik nadawania i stanu dwukolorową diodą (czerwona/zielona) oddzielnie dla każdego przycisku dzięki dwustopniowej funkcji wyświetlania.
  • Wskazanie stanu opcjonalnie poprzez osobne obiekty komunikacji stanu 1 bit.
  • Możliwość odłączenia wskazania nadawania i potwierdzenia.
  • Czujnik przyciskowy można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy urzyciu płyty montażowej.
  • Projektowanie, uruchomienie i ustawienie parametrów następuje poprzez ETS (wersja 5 lub nowsza).
  • Urządzenie zasilane bateriami.

Funkcja "załączanie"

  • Funkcja kołyski i przycisku.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i puszczaniu przycisków (ZAŁ, WYŁ, naprzemienne załączanie i wyłączanie, brak reakcji).

Funkcja "ściemniania"

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (jasne - ZAŁ, ciemne - WYŁ).

Funkcja sterowania żaluzjami

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (ZAŁ, WYŁ, przełączanie).
  • Możliwość ustawienia parametrów czasu między poleceniem krótko- i długotrwałym.

Funkcja "nastawnik wartości" i "wtórnik sceny"

  • Funkcja przycisku kołyskowego.
  • Parametryzowanie rozkazów wysyłanych przy naciskaniu klawiszy (prawy i lewy przycisk) (wartości od 0 do 255, 0 do 100% lub numer sceny).
  • Przy wtórnikach sceny: Możliwa funkcja zapisu w pamięci.

Dane techniczne

Medium KNX:
RF1.R

Tryb uruchomienia:
Tryb S

Napięcie znamionowe:
DC 3 V

Baterie:
1 x CR 2450N

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Moc nadawcza:
maks. 20 mW

Zasięg (na zewnątrz):
ok. 100 m

Bateria
Typ:
CR 2450N
Nr UN:
3091

Wskazówki

  • Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z neutralnym wobec programu stylistycznego klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
  • W przypadku zastosowania zestawu klawiszy i/lub ramki mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.

Zakres dostawy

  • Baterie znajdują się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

System Gira KNX RF
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 510300

RFA, 380 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 510300

IFC, 44 Kb

Ładowanie


KNX Czujnik przyciskowy RF pojedynczy i potrójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 5101 00
5103 00

PDF, 1.705 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Nr. katalogowy

PDF, 8.098 Kb

Ładowanie


KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Nr. katalogowy 5101 00
5103 00

PDF, 9.954 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania