Napęd do zaworu termicznego do regulacji zaworów ogrzewania w pomieszczeniach.
Kompatybilny z systemem adapterów zaworów i z przewodem przyłączeniowym poprzednika.
Wskazywanie stanu otwartego lub zamkniętego.
Funkcja first-open do prostego montażu i uruchomienia.
Beznapięciowo zamknięty.
Dane techniczne
Napięcie robocze:
AC/DC 24 V
Pobór mocy:
ok. 1 W
Skok zaworu:
4 mm
Temperatura otoczenia:
0 °C do 60 °C
Siła nastawcza:
100 N
Stopień ochrony:
IP54
Przewód przyłączeniowy
Przekrój:
2 x 0,75 mm²
Długość:
1 m
Zakres dostawy
Adapter zaworu VA 80 do poniższych zaworów kątowym znajduje się w zakresie dostawy. Heimeier, MNG (od 1998 r.), Oventrop M30x1,5 (od 1997 r.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (od 1993 r.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (od 1999 r.), IVAR, Strawa (od 2003 r. nowy uchwyt), Taco (do napędu Alpha od 2005 r.), Emmeti, rozdzielacze Caleffi seria 670, Bianchi zawór 4-drożny, Nereus zawór kątowy średnica znamionowa 10.
Wymiary w mm
S 58
W 58
G 45
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.