Regulator natężenia oświetlenia jest montowany na stropie bezpośrednio nad oświetlanym miejscem, np. miejscem pracy.
Analizuje oświetlenie powierzchni leżącej pod nim.
Regulacja natężenia oświetlenia może być aktywowana i dezaktywowana przez czujnik ruchu lub czujnik obecności, lub za pomocą przycisku.
Wyjątkowo płaski montaż.
Montaż zaciskowy w stropach podwieszanych.
Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą opcjonalnych akcesoriów.
Montaż natynkowy w puszce natynkowej (akcesoria opcjonalne).
Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz wzgl. w wilgotnych pomieszczeniach.
Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
Po usunięciu pierścienia designerskiego przycisk programatora urządzenia jest dostępny w przedniej części.
Czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej
Możliwość ustawienia parametrów maks. trzech wartości granicznych.
Możliwość konfiguracji funkcji załączania, czujnika wartości ściemnienia, wtórnika sceny świetlnej i histerezy.
Wartość graniczna zmieniana przez obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
Oświetlenie połączone z instalacją oświetleniową zależnie od światła dziennego jest ściemniane (regulacja stałego natężenia oświetlenia) lub załączane (regulacja 2-punktowa).
Z funkcją blokowania.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Czujnik natężenia oświetlenia
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Obszar rejestracji:
Ø ok. 5 m
Klasa ochronności:
III
Stopień ochrony:
IP44
Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Głębokość montażu:
34 mm
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +55 °C
Zakres dostawy
Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.
Wymiary w mm
Wycięcie stropowe:
Ø 44
W -
Wymiary (z małym pierścieniem designerskim):
Ø 53,5
W 38
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.