Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych.
Właściwości
Właściwości
Wyjątkowo płaski montaż.
Montaż zaciskowy w stropach podwieszanych.
Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą opcjonalnych akcesoriów.
Montaż natynkowy w puszce natynkowej (akcesoria opcjonalne).
Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz wzgl. w wilgotnych pomieszczeniach.
Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
Po usunięciu pierścienia ozdobnego jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie przez ETS nie wymaga demontażu.
Urządzenie do montażu podstropowego ze zintegrowanym złączem magistralnym KNX.
Regulowany tryb pracy pojedynczego urządzenia jako urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. wzgl. automatyczne ZAŁ/ręczne WYŁ.).
Dwa wyjścia na blok funkcyjny (1 do 5) w funkcji czujnika stropowego, czujnika obecności.
Funkcje czujnika stropowego, czujnika obecności na wyjście: załączanie, funkcja klatki schodowej, załączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemniania, wtórnik sceny świetlnej, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, tryb pracy temperaturowej.
Czujnik stropowy, czujnik obecności: regulowany poziom zmroku, poziom zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie, dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny, adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się), krótkotrwała funkcja obecności, komunikat zwrotny poziomu zmroku, funkcja blokowania, ręczna obsługa czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny), natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie, pomiar czasu od ostatniego ruchu.
Funkcja czujnika obecności z regulacją oświetlenia: zestawienie z blokiem funkcyjnym czujnika obecności lub pojedynczego urządzenia, możliwość ustawienia wartości zadanej, wprowadzenie i przesunięcie wartości zadanej przez zewnętrzny obiekt komunikacyjny, funkcja przyuczania, komunikat zwrotny efektywnej wartości zadanej.
Funkcja czujnika natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej: możliwość konfiguracji dla maks. 3 wartości granicznych, funkcje załączania, czujnik wartości ściemniania, wtórnik sceny świetlnej, możliwość konfiguracji histerezy, wartość graniczna poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie, funkcja blokowania.
Nowość: Zintegrowany czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu (od poziomu indeksu I02).
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Wysokość montażu:
2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji:
360°
Wysokość montażu 3 m
Obszar rejestracji:
Ø ok. 12 m
Czujnik natężenia oświetlenia
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Obszar rejestracji:
5 m Ø
Wysokość montażowa na suficie
Pierścień ozdobny:
1,25 mm
Z soczewką:
4,8 mm
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +55 °C
Wilgotność względna:
10 do 100% (bez kondensacji)
Stopień ochrony:
IP44
Klasa ochronności:
III
Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna
Głębokość montażu:
34 mm
Wskazówki
Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.
Zakres dostawy
Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX znajduje się w zakresie dostawy.
Wymiary w mm
Wycięcie stropowe:
44
-
Wymiary (z małym pierścieniem designerskim):
53,5
38
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.