Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ z zielonym światłem kontrolnym i polem opisowym
Z zieloną osłoną i nadrukiem ”SV” (zasilanie awaryjne)

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
zielony z połyskiem
Nr. katalogowy 2681 02
2681 02
EAN 4010337011170
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Cokoły gniazd SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.

Zakres dostawy

  • Szyldzik opisowy "EDV" należy do zakresu dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania