Sterowanie urządzeniami grzewczymi o mocy do maks. 3680 W.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
Zacisk wejściowy z funkcją wyboru do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny lub do regulacji temperatury komfortowej w zależności od obecności za pomocą oddzielnego czujnika ruchu lub obecności.
Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
Możliwa ręczna zmiana między trybem grzania i chłodzenia.
Wewnętrzny czujnik temperatury.
Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
Ten regulator ma następujące funkcje regulacji: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tryb gotowości:
maks. 0,15 W
Prąd łączeniowy:
maks. 16 A
Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
3680 W
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejść:
maks. 100 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.