Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
Ręczna i sterowana czasowo regulacja temperatury w pomieszczeniu.
Funkcje klawisza
Możliwość ustawienia aktualnej godziny jako czasu przełączania, szybkie programowanie.
Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
Zegar sterujący z trzema obszarami pamięci. Każdy obszar pamięci umożliwia ustawianie czasu komfortu i obniżenia temperatury dla dni pn-pt i sb+nd.
Ustawienie temperatury komfortowej, obniżenia, chłodzenia i ochrony przed zamarzaniem.
Wyjście regulacyjne: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie 2-punktowe.
Optymalizacja nagrzewania (temperatura jest osiągana w ustawionym czasie).
Adaptacja do zaworów (otwartych lub zamkniętych w stanie bezprądowym).
Aktywacja chłodzenia poprzez element podtynkowy.
Obsługuje wewnętrzny i zewnętrzny czujnik temperatury.
Wykrywanie spadku temperatury.
Blokada obsługi.
Funkcja zabezpieczenia zaworu.
Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe stałe wyświetlanie aktualnego czasu.
Funkcje z aplikacją Gira System 3000
Tygodniowy zegar sterujący z 40 indywidualnie programowalnymi punktami przełączania i temperaturami.
Tryb urlopowy (początek, koniec, temperatura).
Funkcja Boost: szybkie nagrzewanie przez maks. 5 minut.
Możliwość lokalnej blokady obsługi.
Integracja zewnętrznego czujnika temperatury przez Bluetooth®.
Możliwość ustawienia temperatury minimalnej i maksymalnej.
Możliwość kopiowania ustawień i czasów sterowania na inne urządzenia.
Połączenie modułu nakładanego 5393xx z 540700 możliwe jest dopiero od I05 (indeks).
Ten regulator ma następujące funkcje regulacji: TW(0,2,3,0,0,0,0,0)
Dane techniczne
Dokładność zegara na miesiąc:
± 10 s
Rezerwa pracy zegara:
ok. 4 h
Częstotliwość radiowa:
2,402 do 2,480 GHz
Moc nadawcza:
maks. 2,5 mW, klasa 2
Zasięg nadajnika:
typ. 10 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
W połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest data i godzina.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.