Zasilacz DC 24 V 300 mA

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1296 00
1296 00
EAN 4010337296003
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Zasilacz DC 24 V do zewnętrznego zasilania serwera Gira One.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotny:
AC 230 V, 50/60 Hz

Napięcie znamionowe wtórne
wtórny:
DC 24 V 

Prąd znamionowy wtórny:
0,3 A

Bezpiecznik:
Bezpiecznik czuły 250 V, T 125 mA

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +40 °C

Stopień ochrony:
IP 20

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 129600

RFA, 316 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 129600

IFC, 12 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Zasilanie komunikacji domofonowej
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1296 00

PDF, 176 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania