Bezpieczny zdalny dostęp za pomocą aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer i aplikacji systemu bezpieczeństwa Gira dla systemu iOS i Android.
Bezpieczny zdalny dostęp do wizualizacji w przeglądarce internetowej.
Bezpieczne zdalne serwisowanie i zdalne programowanie za pomocą Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, interfejsu do transmisji danych IP systemu domofonowego.
Bezpieczne zdalne serwisowanie za pomocą oprogramowania Gira HomeServer Expert.
Bezpieczne zdalne serwisowanie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
Bezpieczne zdalne serwisowanie projektów KNX za pośrednictwem ETS. Monitory grup i magistrali ułatwiają diagnostykę i programowanie.
Podłączenie Gira HomeServer do magistrali KNX za pomocą KNX Secure.
Bezpieczny zdalny dostęp do stron HTML w sieci komputerowej inteligentnego domu.
Bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem OpenVPN do dalszych urządzeń (np. instalacji telefonicznej, systemów kamer, urządzeń sieciowych).
Łatwa konfiguracja połączenia VPN za pomocą portalu urządzeń Gira.
Pełna obsługa KNX Secure.
Bezpieczna transmisja danych dzięki szyfrowaniu SSL/TLS.
Niezawodna konserwacja zdalna oraz bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem VPN.
Łatwa konfiguracja połączenia VPN za pomocą portalu urządzeń Gira.
Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.
Obsługa bezpiecznego połączenia tunelowego pomiędzy Gira HomeServer oraz Gira S1.
Rejestrowanie do 200 punktów danych KNX i przedstawienie zapisów na wykresach liniowych.
Rejestrowanie punktów danych i wizualizacja wykresów są dostępne dla urządzeń od poziomu indeksu I02 i wersji oprogramowania sprzętowego 7. Wykresy mogą być wyświetlane m.in. w aplikacji Gira Smart Home.
Brak wyświetlania wykresów na Gira G1.
Serwer portalu znajduje się w Niemczech i podlega niemieckim przepisom o ochronie danych.
System działa niezależnie od dostawcy internetu i wykorzystywanych routerów. Bezpieczny zdalny dostęp do przyłączy IPv6 Dual Stack Lite (np. Vodafone), LTE i UMTS.
Kontrola dostępu do zabezpieczonych połączeń za pomocą obiektów komunikacyjnych KNX, aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer oraz QuadClient.
Zastosowanie jako zegar dla KNX.
Zapis telegramów KNX na karcie microSD.
Sygnalizacja statusu zabezpieczonych połączeń za pomocą obiektów komunikacyjnych KNX, aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer oraz QuadClient.
Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.
Wysyłanie powiadomień poprzez e-mail. Wraz z wiadomościami e-mail można też przesyłać załączniki.
Wysyłanie powiadomień przez SMS albo wezwanie z komunikacją głosową za pomocą płatnej usługi dodatkowej seven.io lub MessageBird.
Wyzwalacze powiadomień można konfigurować indywidualnie (filtry, warunki, histereza).
Obsługiwanych jest do 50 powiadomień.
Zoptymalizowana komunikacja KNX IP dla bardzo wolnych połączeń oraz transmisji przez sieć komórkową.
Gira S1 jest wymagany do bezpiecznej komunikacji między Gira X1 a Amazon Alexa i Google Assistant.
Możliwość przyspieszonego przesyłania danych z ETS do urządzeń KNXnet/IP za pośrednictwem bezpośredniego połączenia KNX IP.
Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
Szybkie i wygodne uruchamianie Gira S1 poprzez portal urządzeń Gira.
Limit danych 2 GB na miesiąc.
Nieograniczony czas użytkowania i 5 lat gwarancji na pracę serwera.
Funkcjonalne rozszerzenia lub aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem asystenta Gira Project Assistant (GPA) lub strony internetowej urządzeń.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V
Pobór mocy:
2 W
komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Przyłącza
IP:
2 x gniazdo RJ45
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C
KNX:
TP1, S-Mode (ETS)
Karta microSD
do funkcji rejestratora danych KNX:
do 1 TB (SDXC)
Wskazówki
Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX.
Karta microSD nie znajduje się w zakresie dostawy.
Wysyłanie wiadomości (powiadomienia push, e-mail, SMS lub wiadomość głosowa) wymaga instalacji KNX.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
2
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.