Koncepcja obsługi do montażu pionowego (obsługa za pomocą przycisku na górze / na dole)
Funkcja włączania: przycisk na górze: przełączanie: przycisk na dole: przełączanie
Funkcja ściemniania po krótkim naciśnięciu: przycisk na górze: przełączanie: przycisk na dole: przełączanie
Funkcja ściemniania po długim naciśnięciu: przycisk na górze: jaśniej; przycisk na dole: ciemniej
Funkcja zacieniania: przycisk na górze: podnoszenie; przycisk na dole: opuszczanie
Funkcja scen: przycisk na górze: wariant sceny 1; przycisk na dole: wariant sceny 2
Funkcja oświetlenia klatki schodowej: przycisk na górze / na dole: włączanie
Funkcja bramy garażowej: przycisk na górze / na dole: impuls / zbocze rosnące
Funkcja otwierania drzwi: przycisk na górze / na dole: impuls / zbocze rosnące
Sterowanie audio Sonos: przycisk na górze: odtwarzanie / pauza; przycisk na dole: odtwarzanie ulubionych 1
Przywołanie (Gira G1): : przycisk na górze / na dole uruchamianie przywołania
Boost: przycisk na górze: przełączanie: przycisk na dole: przełączanie
Temperatura w pomieszczeniu
Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.
Wskaźnik LED
Ustawianie jasności lampki kontrolnej stanu LED w 5 stopniach i wyłączanie.
Można ustawić kolor lampki kontrolnej LED stanu (czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyjan, pomarańczowy, fioletowy lub biały).
Wybór funkcji lampki kontrolnej LED stanu zależnie od funkcji klawisza: zawsze wyłączona, zawsze włączona, potwierdzenie uruchomienia lub wskazanie stanu
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Przyłącze:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Klasa ochronności:
III
Głębokość montażu:
13,8 mm
Powierzchnia przycisków:
55 x 55 mm
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Wskazówki
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Czujnik przyciskowy można zamontować poziomo (pozycja montażowa „normalna”) lub pionowo (pozycja montażowa „obrócona o -90°”).
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Pierścień nośny ze śrubami znajduje się w zestawie dostawy.
Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.