Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączowa:
maks. 20 W
Liczba siłowników:
1 do 1Siłownik zaworów termostatycznych Nr kat. Gira: 2169 00W przypadku innych napędów należy zawsze przestrzegać wartości prądu rozruchowego!
Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073
Długość przewodu wejść:
maks. 100 m
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C