Nowość

Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ styk zwierny 1-bieg. z zaciskiem N

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3150 00
3150 00
EAN 4010337038788
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3870 00
3870 00
EAN 4010337064596
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
 
Nowość.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  • Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  • Test napięcia możliwy od przodu.
  • Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  • Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  • Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  • Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  • Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu
3150 00:
32 mm
3870 00:
23 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Link do narzędzia przeglądu przełączników - stare/nowe numery katologowe
Więcej

Przegląd zamówień elementy podświetlające LED
Więcej

Możliwości kombinacji, możliwości połączeń i funkcje elementów podświetlających LED
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Przegląd zamawiania elementów podświetlających LED
Dokumentacja techniczna

Przegląd zamawiania elementów podświetlających LED: Nowa generacja łączników

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 32 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Ładowanie


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Nr. katalogowy 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania