Aktor analogowy 4x do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1022 00
1022 00
EAN 4010337010708
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktor analogowy 4x urz.mod. ze zintegrowanym przyłączem magistrali przetwarza komunikaty KNX (1- i 2-bajtowe) na analogowe sygnały wyjściowe.
  • Te analogowe sygnały wyjściowe umożliwiają aktorom grzewczym, klimatyzacji i wentylacji dopasowanie swoich wielkości wyjściowych na podstawie informacji z magistrali i na uczestnictwo w procesach regulacji.
  • Wyjścia napięciowe z nadzorem zwarcia.
  • Stan wyjścia jest wskazywany przed diodę LED stanu.
  • Wielkości wyjścia mogą być prowadzone w sposób wymuszony.
  • Nieużywane wyjścia mogą zostać wyłączone.
  • Cztery wyjścia są parametryzowane poprzez oprogramowania na sygnały napięciowe lub prądowe.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Liczba wyjść:
4

Napięcie znamionowe:
AC 24 V

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Zasilanie:
Zaciski śrubowe
Wyjścia:
Zaciski śrubowe

Sygnały prądowe na wyjściu
0 do 20 mA:
Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω
4 do 20 mA:
Obciążenie wtórne ≤ 500 Ω

Sygnały napięciowe na wyjściu
0 – 1 V:
Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ
0 – 10 V:
Obciążenie wtórne ≥ 1 kΩ

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 102200

RFA, 476 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 102200

IFC, 164 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


4-channel analog actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1022 00

PDF, 114 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania