Złącze magistralne IP

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5500 000
5500 000
EAN 4010337052685
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Złącze magistralne rozszerza dotychczasową opcję uruchamiania za pomocą przycisku o komfortową opcję uruchamiania z poziomu PC/laptopa i służy do integracji dwużyłowego przewodu magistralnego z IP.
  • Projektowanie za pośrednictwem Gira Project Assistant (GPA).
  • Uruchamianie dużych projektów.
  • Wczytywanie danych projektowych z istniejących instalacji.
  • Integracja magistrali 2-przewodowej Gira z IP.
  • Nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Zasilanie
Magistrala 2-przewodowa:
DC 24 V ±2 V
Zasilanie dodatkowe:
DC 12 V do 26 V
Pobór prądu:
maks. 5 mA

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk wtykowy

Wskaźnik optyczny
Tryb:
pomarańczowy
Funkcja/Prog.:
zielony

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wilgotność powietrza:
Wilgotność względna powietrza 93%

Klasa ochronności:
III (wg IEC 61140)

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5500000

RFA, 352 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 5500000

IFC, 24 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania