Wzmacniacz systemu domofonowego

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2572 00
2572 00
EAN 4010337011125
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktywny podzespół do rozszerzania instalacji domofonowej Gira z funkcją audiowizualną.
  • Zwiększenie zasięgu i zwiększenie liczby użytkowników dzięki użyciu kolejnych sterowników.
  • Wzmacnianie sygnałów audio i sygnałów danych w systemie domofonowym w obu kierunkach.

Tryb wzmacniacza

  • Łączy ze sobą 2 segmenty linii, dzięki czemu liczba użytkowników systemu domofonowego oraz wideodomofonowego i długość przewodu mogą być podwojone.
  • Ważne: Do zasilania drugiego segmentu linii potrzebny jest dodatkowy sterownik.

Tryb kilku rozmów

  • W trybie kilku rozmów cała instalacja jest podzielona na kilka linii (1 linia główna, maks. 5 linii bocznych), które są połączone ze sobą za pośrednictwem wzmacniacza domofonowego.
  • Każda linia jest zasilana własnym zasilaczem-sterownikiem.
  • W trybie kilku rozmów w jednej instalacji można instalować maksymalnie 5 wzmacniaczy domofonowych.

Dane techniczne

Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN:
2 x zacisk wtykowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk wtykowy

Karta pamięci:
karta microSD (SDHC) maks.32 GB

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zabezpieczenie danychKonfigurację wzmacniacza systemu domofonowego można zapisać nakarcie microSD.
  • UruchamianieUruchomienie wzmacniacza systemu domofonowego jest możliwe również bezkarty microSD.

Zakres dostawy

  • Karta microSDnieznajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 257200

RFA, 348 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 257200

IFC, 24 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Wzmacniacz regeneracyjny systemu domofonii
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2572 00

PDF, 702 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania