Regulacja w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą stałych regulatorów i par wyjść zaworów.
Aktor do włączania siłowników elektrotermicznych w instalacjach ogrzewania i chłodzenia.
Wyjścia są odporne na zwarcie i przeciążenie.
Siłowniki mogą być sterowane napięciem znamionowym 24 V lub 230 V.
Ręczne uruchamianie wyjść.
Zgłoszenie zapotrzebowania na ciepło np. do pompy ciepła w połączeniu z aktorem włączającym bistabilnym 1x 16 A z wejściem binarnym 3x (nr zamów. 5061 00) lub aktorem włączającym bistabilnym 2x / aktorem żaluzjowym 1x 16 A z wejściem binarnym 3x (nr zamów. 5062 00)
Programowanie i uruchamianie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) od wersji 5.0.
Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.
Wyjścia zaworów
6 niezależnych od siebie elektronicznych wyjść zaworów.
Parametryzacja sterowania zaworu o charakterystyce „w stanie bezprądowym otwarty” lub „w stanie bezprądowym zamknięty” dla każdego wyjścia.
Ochrona przed zablokowaniem zaworów dzięki funkcji inteligentnego płukania zaworów przez 5 min i w cyklu 1-tygodniowym.
Funkcja Boost do szybkiego nagrzewania grzejników – odbiorników (elektrycznych lub wodnych).
Regulator temperatury w pomieszczeniu
6 niezależnych regulatorów do ogrzewania i chłodzenia, zoptymalizowanych odpowiednio do istniejącej instalacji: ogrzewanie podłogowe (elektryczne lub wodne), grzejniki (elektryczne lub wodne), chłodzenie podłogowe
Ustawianie rodzaju regulacji grzewczej. Ciągła regulacja PI lub przełączająca regulacja 2-punktowa.
Tryby pracy: komfort, standby, obniżenie nocne i ochrona przed mrozem/gorącem.
Automatyczne zgłaszanie zapotrzebowania na ciepło/zimno: Aktor analizuje w sposób ciągły parametry sterujące przyporządkowanych wyjść i informuje system Gira One w przypadku zapotrzebowania na ciepło/zimno na wyjściu lub w obiegu grzewczym/chłodzącym. Połączony aktor włączający bistabilny zamyka lub otwiera swój przekaźnik zależnie od zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło/zimno. Umożliwia to energooszczędne włączanie sterowników palników i kotłów wyposażonych w odpowiednie wejścia sterujące (np. zależne od zapotrzebowania na przełączanie między zredukowaną i komfortową wartością zadaną temperatury w centralnym kotle kondensacyjnym lub w pompach ciepła).
Definiowanie wartości granicznych temperatury podłogi.
Automatyczne wykrywanie otwarcia okna w przypadku obniżenia temperatury lub za pomocą kontaktronu okiennego z określeniem czasu ochrony przed zamarzaniem.
Kontrola kontaktronu okiennego i wizualizacja w aplikacji Smart Home: otwarte okno powoduje po upływie 5 minut włączenie trybu pracy ochrona przed zamarzaniem.
Kontrola przełączania trybu ogrzewania i chłodzenia, np. za pośrednictwem wejścia binarnego, które analizuje styk przełączający pompy ciepła w celu przesłania aktualnego trybu pracy (ogrzewanie lub chłodzenie) do regulatora ogrzewania.
Pomiar temperatury w pomieszczeniu za pomocą przycisku 1x lub 2x: automatyczne obliczanie wartości średniej, jeżeli do wyjścia przyporządkowanych jest kilka przycisków do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
Dane techniczne
Gira One Medium:
Skrętka (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie probiercze:
4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)
Wyjścia:
6
Regulator:
6
Rodzaj styku:
triak
Napięcie znamionowe:
AC 24/230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowy:
5 do 160 mA
Prąd załączeniowy:
maks. 1,5 A (2 s)
Liczba napędów na wyjście
Napędy AC 230 V:
4
Napędy AC 24 V:
2
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Pobór prądu:
4,5 do 10 mA
Wskazówki
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
4
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.