Podtynkowy łącznik żaluzjowy kołyskowy 10 A 250 V~

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0159 00
0159 00
EAN 4010337159001
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 09/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Z blokadą dwustronnego załączania.
  • Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.
  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015900

RFA, 452 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 015900

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Łącznik
Instrukcje montażu

Schemat połączeń łącznik żaluzjowy kołyskowy/podtynkowy łącznik kołyskowy do łączników

Nr. katalogowy 0159 00

PDF, 14 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania