Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~
Zaciski wtykane

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4188 01
4188 01
EAN 4010337092872
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4188 03
4188 03
EAN 4010337092896
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 4188 27
4188 27
EAN 4010337092940
Jednostka opakowania 10/100
System cen 21
antracytowy
Nr. katalogowy 4188 28
4188 28
EAN 4010337092957
Jednostka opakowania 10/100
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4188 26
4188 26
EAN 4010337092933
Jednostka opakowania 10/100
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4188 005
4188 005
EAN 4010337092865
Jednostka opakowania 10/100
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4188 015
4188 015
EAN 4010337092889
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 4188 600
4188 600
EAN 4010337092964
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 0188 ..

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
  • Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  • Zamknięte uchwyty rozporowe.
  • Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
29 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira SCHUKO socket outlet
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr. katalogowy 4188 03

PDF, 294 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania