Nowość

Czujnik wiatru Kompakt

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 0911 02
0911 02
EAN 4010337136064
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Nowość. Dostępny od 02/2026.

Właściwości

Właściwości

  • Kompaktowy czujnik wiatru do montażu na ścianie i maszcie.
  • Bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe do 6 A (µ).
  • Do prędkości wiatru 3–10 bft (4–25 m/s).
  • Nadzór bezpieczeństwa: alarm wiatrowy, gdy przez 48 godzin nie zostanie wykryty wiatr.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd łączeniowy:
maks. 6 A (µ)

Montaż:
Montaż na ścianie i maszcie

Stopień ochrony:
IP 44

Temperatura otoczenia:
od -25°C do +55°C

Masa ok.:
260 g

Wymiary w mm

S 115 H 105 G 225

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania