Nowość

Podtynkowy regulator temperatury w pomieszczeniu 230 V~ System 3000 z wyjściem przekaźnikowym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2475 00
2475 00
EAN 4010337131632
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Nowość. Dostępny od 10/2025.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Sterowanie urządzeniami grzewczymi o mocy do maks. 3680 W.
  • Regulacja temperatury w pomieszczeniach zamkniętych.
  • Ręczne wyłączanie regulacji temperatury.
  • Zacisk wejściowy z funkcją wyboru do aktywacji temperatury obniżonej (ECO) przez zegar centralny lub do regulacji temperatury komfortowej w zależności od obecności za pomocą oddzielnego czujnika ruchu lub obecności.
  • Zacisk wejściowy do aktywacji trybu chłodzenia przez sterowanie centralne.
  • Możliwa ręczna zmiana między trybem grzania i chłodzenia.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury.
  • Funkcja ochrony przed zamarzaniem.
  • Sygnał wyjściowy: modulacja szerokości impulsu (PWM) lub sterowanie dwupunktowe (włączanie i wyłączanie).
  • Ustawianie offsetu (wartość korekty w odniesieniu do zmierzonej temperatury).
  • Zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu można ograniczyć za pomocą pierścieni nastawczych.
  • Ten regulator ma następujące funkcje regulacji: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
maks. 0,15 W

Prąd łączeniowy:
maks. 16 A

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
3680 W

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Długość przewodu wejść:
maks. 100 m

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2475 00

PDF, 1.723 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania