W zależności od wariantu dwa, cztery lub osiem niezależnych kanałów, które w zależności od parametryzacji ETS pracują jako wejścia lub jako wyjścia.
Wspólny potencjał odniesienia dla wszystkich kanałów.
Wyjścia: przyłącze diod LED. Odporne na zwarcie, zabezpieczone przed przeciążeniem i zamianą biegunów. Możliwe przełączanie równoległe wyjść, do odbiorników o dużym zapotrzebowaniu prądu
Wejścia: Prąd impulsowy w celu uniknięcia zabrudzenia styków w następstwie powstawania warstwy oksydacyjnej na podłączonych stykach.
Kanały można aktywować i dezaktywować pojedynczo.
Możliwość łączenia znajdujących się obok siebie, aktywowanych kanałów.
Parametryzacja możliwa w zależności od wybranej funkcji kanału
Rodzaj styku można ustawić.
Przełączanie: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, włączenie, wyłączenie, przełączenie).
Ustawienie wymuszone: rozkaz podczas naciśnięcia i/lub zwolnienia można ustawić (brak reakcji, wymuszona aktywacja, włączenie, wymuszona aktywacja, wyłączenie, wymuszona dezaktywacja).
Ściemnianie i temperatura barwowa: można ustawić rozkaz podczas naciśnięcia, czas pomiędzy włączeniem i ściemnianiem, ściemnianie w różnych stopniach, powtarzanie telegramu w przypadku długiego naciśnięcia i przesyłanie komunikatu o zatrzymaniu po zakończeniu naciskania.
Żaluzja, roleta, markiza lub okno dachowe: rozkaz podczas naciśnięcia i kolejność rozkazów można ustawić.
Czujnik wartości: typ punktu danych, zakres wartości oraz wartość można ustawić. Opcjonalnie można aktywować przestawianie wartości za pomocą długiego naciśnięcia przycisku.
Wtórnik sceny: numer sceny można wywołać za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku lub też przełączyć. W przypadku długiego naciśnięcia przycisku opcjonalnie wykonywana jest funkcja zapisu.
Krótkie i długie naciśnięcie przycisku: naciśnięcie przełącznika umożliwia wysłanie do KNX maksymalnie dwóch komunikatów. Można ustawić sposób przesyłania oraz dostosować czas krótkiego i długiego naciśnięcia. Sposób działania kanałów ustawia się oddzielnie.
Urządzenie do obsługi regulatora temperatury w pomieszczeniu: sposób działania (przełączanie trybu pracy, wymuszone przełączanie trybu pracy, funkcja obecności i przesunięcie temperatury zadanej) można ustawić.
Możliwość ustawienia zachowania po przywróceniu zasilania magistrali.
Możliwość ustawienia funkcji blokady.
Możliwość ustawienia wysyłania cyklicznego.
Funkcja kanału „status drzwi/okna”: W przypadku zastosowania kontaktronów drzwiowych lub okiennych można oceniać różne stany okien lub drzwi (otwarte, zamknięte, uchylone, zablokowane, odblokowane).
Analiza czujnika wycieku lub kondensacji.
Możliwy pomiar temperatury za pomocą podłączonego czujnika.
Pomiar temperatury można uzupełnić wartością zewnętrzną za pośrednictwem magistrali. Wartości pomiarowe można ważyć i porównywać.
Licznik impulsów
Możliwość ustawiania interwału zliczania.
Możliwość parametryzacji niezbędnych impulsów na wejściu na każdy zgłoszony impuls zliczania w KNX.
Możliwość parametryzacji niezbędnych impulsów zliczania dla zmiany stanu licznika.
Każdy kanał zawiera licznik główny oraz licznik pośredni.
Licznik główny oraz licznik pośredni można ustawiać oddzielnie od siebie jako licznik przyrostowy lub wsteczny.
Wartości początkowe i końcowe liczników można definiować za pomocą parametrów lub obiektu komunikacyjnego.
Stan licznika można weryfikować za pośrednictwem KNX lub też może być przesyłany automatycznie.
Zachowanie po przekroczeniu stanu licznika można sparametryzować.
Licznik impulsów można zresetować za pośrednictwem KNX (reset licznika).
Funkcje logiczne
Urządzanie ma 8 wewnętrznych funkcji logicznych.
Odwracanie wejścia.
Bramka logiczna z maks. 4 wejściami: ORAZ, LUB, wyłączne LUB, odwrócone ORAZ, odwrócone LUB, odwrócone wyłączne LUB, ORAZ ze sprzężeniem zwrotnym.
Konwerter 1-bitowy na 1-bajtowy z filtrem wejściowym, obiektem blokującym i specyfikacją wartości wyjściowych.
Element blokujący z funkcjami filtra i czasu oraz obiekt blokujący.
Komparator dla wartości o 9 różnych formatach danych wejściowych i wielu operacjach porównawczych.
Przełącznik wartości granicznych z histerezą z górną i dolną wartością progową dla 9 różnych formatów danych wejściowych. Włącznie z definiowaniem 1-bitowych wartości wyjściowych.
Funkcje logiczne mają swoje własne obiekty komunikacyjne KNX i mogą przetwarzać telegramy z interfejsu przycisków lub innych urządzeń magistrali.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Napięcie wyjściowe:
maks. 3,2 mA
Prąd LED:
2,2 mA na wyjście
Długość zestawu przewodów:
25 cm, możliwość przedłużenia do maks. 30 m
Stopień ochrony:
IP20
Klasa ochronności:
III
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C
Liczba wejść:
4
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Pobór prądu:
5 do 12 mA
Przyłącze:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Przewód wejściowy:
Zestaw przewodów 5-żyłowy
Wskazówki
Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
Zakres dostawy
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Zestaw przewodów 5-żyłowy
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.