Czujnik przyciskowy 3 Plus 2x do KNX
z klawiszem do uruchamiania

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 5142 00
5142 00
EAN 4010337086888
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Montaż na porcie magistralnym 3 lub porcie magistralnym 3 − czujnik zewnętrzny.
  • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
  • Wyświetlacz graficzny z podświetlanym tłem i różnymi opcjami wyświetlania, np. temperatura, czas, data, teksty alarmów i wskazówek.
  • Dwie wielokolorowe LED stanu na każdej powierzchni obsługi.
  • Wielokolorowa lampka kontrolna stanu LED (czerwona, zielona, niebieska), parametryzowana za pomocą ETS.
  • Oświetlenie pola opisowego w zestawach klawiszy z polem opisowym.
  • Wewnętrzny czujnik temperatury do mierzenia lokalnej temperatury pomieszczenia.

Właściwości czujnika przyciskowego:

  • Regulowana funkcja klawisza lub przycisku dla każdej powierzchni obsługi.
  • Funkcja klawisza: załączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, nadajnik wartości 1 bajt, nadajnik wartości 2 bajty, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, obsługa 2-kanałowa i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Funkcja przycisku: włączanie, ściemnianie, sterownik żaluzjowy, czujnik wartości 1 bajt, czujnik wartości 2 bajty, wtórnik sceny, obsługa 2-kanał., wtórnik regulatora, obsługa regulatora, obsługa zegara ogrzewania i ręczne sterowanie wentylatorem.
  • Wtórnik regulatora lub obsługa regulatora: przełączanie trybu pracy (zdefiniowany wybór trybu pracy lub przełączanie między różnymi trybami pracy we wtórniku regulatora), zmiana stanu obecności, przesunięcie wartości zadanej.
  • Obiekt odcinający do odcinania poszczególnych funkcji przycisków lub łączników kołyskowych.
  • Wskazanie komunikatu alarmowego przez miganie wszystkich LED.
  • Możliwość globalnej lub każdorazowo oddzielnej konfiguracji koloru LED stanu (czerwona, zielona, niebieska). Przez magistralę można aktywować nakładaną funkcję, co pozwoli zmienić kolor i informację wskazania poszczególnych LED stanu zależnie od priorytetu.
  • Oświetlenie pola opisowego WŁ., WYŁ., automatyczne wyłączanie lub możliwość łączenia przez obiekt.
  • Obiekt komunikacyjny do sterowania natężeniem oświetlenia LED stanu, oświetlenia pola opisowego i podświetlenia tła wyświetlacza.

Cecha regulatora temperatury w pomieszczeniu:

  • Tryby pracy: Komfort, tryb czuwania, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
  • Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
  • Przełączanie zabezpieczenia przed zamarzaniem/gorącem na podstawie stanu okna lub za pomocą automatyki zabezpieczenia przez zamarzaniem.
  • Wskazanie informacji regulatora temperatury pomieszczenia za pomocą wyświetlacza urządzenia.
  • Według wyboru jeden lub dwa obwody regulacji.
  • W zależności od stopnia ogrzewania lub chłodzenia skonfigurowane mogą zostać różne rodzaje regulacji: regulacja proporcjonalno-całkująca (ciągła lub przełączająca modulacja szerokości impulsu) lub regulacja 2-punktowa (przełączająca).
  • Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
  • Możliwy wewnętrzny czujnik temperatury i maks. dwa zewnętrzne czujniki temperatury (1 x obiekt, 1 x oprzewodowany) do pomiaru temperatury pomieszczenia.
  • Opcjonalny zewnętrzny oprzewodowany czujnik zdalny do ogrzewania podłogowego.
  • Zegar ogrzewania z 28 czasami załączania.

Właściwości wyświetlacza LC:

  • wyświetlacz graficzny z włączanym podświetleniem LED.
  • Prezentacja 1- lub 2-obszarowa.
  • Komunikaty tekstowe wyświetlacza w językach: niemiecki, angielski, holenderski, norweski, rosyjski i polski. Inne języki dostępne w Internecie.
  • Ten regulator ma następujące funkcje regulacji: TW(1,2,3,0,0,0,0,0)

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Klasa ochronności:
III

Wskazówki

  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.
  • Czujnik przyciskowy jest dostarczany z niezależnym od programu klawiszem do uruchamiania. Odpowiedni zestaw klawiszy do programu stylistycznego należy zamówić oddzielnie.

Zakres dostawy

  • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 514200

RFA, 500 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 514200

IFC, 44 Kb

Ładowanie


Czujnik 3 plus 2-/5
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 5142 00
5145 00

PDF, 4.224 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Push button sensor 3 plus 2-/5-gang (from index I05)
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 5142 00
5145 00

PDF, 7.795 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania