Łącznik pociągany 10 AX 250 V~ z płytą montażową
Łącznik universalny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 3146 13
3146 13
EAN 4010337112518
Jednostka opakowania 1
System cen 13
 

Właściwości

Właściwości

  • Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Do montażu na ścianie i na suficie.

Zakres dostawy

  • Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania