Nowość

Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ łącznik podwójny

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
z uchwytami mocującymi
Nr. katalogowy 3105 00
3105 00
EAN 4010337038856
Jednostka opakowania 10/100
System cen 01
bez uchwytów mocujących
Nr. katalogowy 3815 00
3815 00
EAN 4010337038863
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 
Nowość. Dostępny od 08/2024.

Wymagane akcesoria

 

Klaw.2x

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
3105 00:
32 mm
24 mm:
23 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania