Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i shutterem, bez uchwytów mocujących z pomarańczową osłoną i nadrukiem „ZSV”(dodatkowe zasilanie awaryjne)
Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
Dane techniczne
Głębokość montażu:
29 mm
Przewody:
sztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Temperatura otoczenia
Shutter:
0°C do +45°C
Wskazówki
Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
Podstawy gniazd wtyczkowych SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.