Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1210 00
1210 00
EAN 4010337210009
Jednostka opakowania 1/5
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Natynk.stacja dom. wideounifon NT Plus

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x służy do realizacji bezpotencjałowego sygnału przycisku na magistrali domofonowej Gira.
  • Interfejs przycisków systemu domofonowego ma dwa niezależne od siebie wejścia do podłączenia przycisków bezpotencjałowych.
  • Wejścia mogą być wykorzystane albo do wyzwalania włączania (np. włączanie światła) przez aktora włączającego bistabilnego lub podtynkowego aktora włączającego bistabilnego, albo przyporządkowane do unifonu.
  • Interfejs przycisków systemu domofonowego jest przewidziany do montażu w puszce instalacyjnej za konwencjonalnym przyciskiem.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk wtykowy

Liczba wejść:
2

Wskazówki

  • Podłączenie przycisku odbywa się przez 3-żyłowy przewód przyłączeniowy o długości ok. 20 cm. Ten przewód przyłączeniowy może zostać przedłużony do maks. 5 m.
  • Podczas przyporządkowania interfejsu przycisków do unifonu oba wejścia zachowują się różnie:wejście 1wyzwala przywołanie z piętra. Wejście to jest potrzebne, jeżeli w celu podłączenia unifonu wraz z przyciskiem dzwonkowym do dyspozycji jest tylko przewód dwużyłowy (np. w przypadku modernizacji istniejącego bramofonu).wejście 2wyzwala wywołanie od drzwi. Wejście to jest potrzebne, jeżeli automatyczne otwieranie drzwi unifonu ma być wyzwalane przyciskiem mechanicznym.

Wymiary w mm

S 43 H 28 G 15

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Interfejs przycisku komunikacji domofonowej podwójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1210 00

PDF, 312 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania